LM5069EVM-627

LM5069EVM-627

Jetzt bestellen

Überblick

LM5069EVM-627 provides the design engineer with a fully functional hotswap controller evaluation module designed with surge voltage clamping, reverse voltage protection and reverse current protection. The EVM features LM5069-2, with auto restart. The LM5069EVM-627 User Guide describes board functionality, how to test and evaluate the features, and how to adjust the default components for a specific application. For more information, see the LM5069 Positive High Voltage Hot Swap / Inrush Current Controller with Power Limiting (SNVS452) data sheet.

Merkmale
  • 18V to 30V operating voltage range
  • Reverse connection protection
  • Input surge clamping
  • Reverse current blocking
  • FET SOA protection
Hot-Swap-Controller
LM5069 — Hot-Swap-Controller für 9 bis 80 V mit Leistungsbegrenzung TPS2493 — Hot-Swap-Controller für 9 V bis 80 V mit Leistungsbegrenzung, Auto-Retry-Option und analoger Stromüb
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5069EVM-627 — LM5069EVM-627 Evaluierungsmodul für Hochspannungs-Gegenstromanschaltung (Reverse Current Hotswap)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5069EVM-627 — LM5069EVM-627 Evaluierungsmodul für Hochspannungs-Gegenstromanschaltung (Reverse Current Hotswap)
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide EVM for LM5069 Surge Stopper and Reverse Voltage Protection 13.09.2014
Zertifikat LM5069EVM-627 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Robust Hot Swap Design (Rev. A) 08.04.2015
Anwendungshinweis Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069 11.04.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos