LM5121EVM

LM5121EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5121EVM evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5121 synchronous boost controller IC including disconnection switch control. The EVM provides 12V output at up to 2A current from a 3.0V (5.7V for start-up) to 12V input. The EVM is designed to start up from a single power supply without any additional bias voltage.

Merkmale
  • 3V to 12V input range (5.7V for start-up)
  • 12V/2A output
  • 250kHz switching frequency
  • Programmable light load operation
  • Inrush current limit, short circuit protection
DC/DC-Controller
LM5121 — Synchroner Aufwärtsregler im Strommodus, breiter Eingangsspannungsbereich, 3-65 V, mit Trennschalter LM5121-Q1 — 3-65-V-Wide-VIN-Synchronverstärker mit Strommodus und Trennschaltersteuerung für die Automobilindust
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5121EVM — Synchron-Aufwärtsregler mit großem Vin und Trennschalter – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5121EVM — Synchron-Aufwärtsregler mit großem Vin und Trennschalter – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LM5121EVM Evaluation Module 23.08.2013
Zertifikat LM5121EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos