LM5127EVM-FLEX

LM5127EVM-FLEX

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM5127EVM-FLEX demonstriert die Funktionen und Leistung des LM5127-Q1 bei einer Konfiguration mit Kanal 1 als Vorverstärker und Kanal 2 sowie Kanal 3 als unabhängige Abwärtsregler. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 3 V bis 42 V. Der Vorverstärker kann bei Eingangsspannungstransienten auf bis zu 3 V herunterfahren und eine Ausgangsspannung von 6,9 V bereitstellen. Bei Konfiguration als Abwärtswandler generiert Kanal 2 5 V bei bis zu 5 A. Kanal 2 ist für eine geregelte Ausgabe von 5 V und bis zu 5 A ausgelegt. Kanal 3 ist für eine geregelte Ausgabe von 3,3 V und bis zu 7 A ausgelegt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 3 V bis 42 V
  • Ein Vorverstärkerregler
  • Zwei Abwärtsregler (5 V bei 5 A und 3,3 V bei 7 A)
  • Kurzschlussschutz im Hiccup-Modus
Mehrkanal-ICs (PMICs)
LM5127-Q1 — 42-V-Dreifach-Abwärts- und Aufwärtsregler mit großem Vin für Anwendungen in der Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5127EVM-FLEX — Evaluierungsmodul für flexible Topologie LM5127

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5127EVM-FLEX — Evaluierungsmodul für flexible Topologie LM5127
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
* EVM User's guide LM5127EVM-FLEX Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 16.12.2020
Zertifikat LM5127EVM-FLEX EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 25.11.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos