LM5152EVM-BST

LM5152EVM-BST

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM5152EVM-BST-Evaluierungsmodul (EVM) zeigt die Merkmale und die Leistung des synchronen Aufwärtsreglers mit großem Eingangsspannungsbereich LM5152-Q1, wie unter anderem:

  • Betrieb mit niedrigem Ruhestrom (IQ)
  • Interne Rückkopplungswiderstände
  • Bypass-Betrieb, wenn die VIN größer ist als das Regulierungsziel VOUT
  • Dynamische Anpassung der Ausgangsspannung
  • STATUS-Anzeige
  • Programmierbare Frequenz
  • Takt-Dithering
  • Programmierbarer UVLO.
Das EVM ist dafür ausgelegt, dass es während des Anlassens des Automobils den Mindestausgang von 8,5 V bei 440 kHz bis hinunter auf 2,5 V Aufwärtseingang beibehält.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2,5 V bis 42 V
  • Ausgangsspannung von 8,5 V bei 34 W.
  • Schaltfrequenz: 440kHz
DC/DC-Controller
LM5152-Q1 — Synchroner Aufwärtsregler, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, geringer Ruhestrom, für die Automobilindustr LM51521-Q1 — Synchroner Aufwärtsregler, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, geringer Ruhestrom, für die Autom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5152EVM-BST — LM5152 Evaluierungsmodul für Aufwärtsregler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5152EVM-BST — LM5152 Evaluierungsmodul für Aufwärtsregler
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
* EVM User's guide LM5152EVM-BST Evaluation Module PDF | HTML 23.09.2021
Zertifikat LM5152EVM-BST EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19.07.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos