LM5157EVM-FLY

LM5157 – Flyback-Aufwärtswandler – Evaluierungsmodul

LM5157EVM-FLY

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM5157EVM-FLY-Evaluierungsmodul zeigt die Merkmale und die Leistung des LM5157 als Flyback-Wandler zur Erzeugung mehrerer Ausgangsspannungsschienen für typische Anwendungen der 3-Phasen-Inverter-Gate-Treiber-Vorspannungsversorgungen.  Die Standardkonfiguration ist für einen geregelten Ausgang von 10 V bei 250 mA von einem Eingang von 8 V bis 16 V und drei isolierte 20 V-Schienen bei 75 mA, 75 mA bzw. 150 mA ausgelegt.   Der Schaltvorgang erfolgt mit 250 kHz. 

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich:  8 V bis 16 V
  • Hauptausgang:  10 V, 250 mA
  • Isolierter Ausgang 1: 20 V, 75 mA
  • Isolierter Ausgang 2: 20 V, 75 mA
  • Isolierter Ausgang 3: 20 V, 150 mA
  • Schaltfrequenz:  250 kHz
DC/DC-Wandler
LM5157 6/4 A, 50 V, 2,2 MHz breiter VIN-Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit Dual-Random-Spread-Spektr LM5157-Q1 6 A, 50 V, 2,2 MHz breiter VIN-Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit Dual-Random-Spread-Spektrum LM51571-Q1 Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler, 4 A, 50 V, 2,2 MHz großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5157EVM-FLY — LM5157 flyback boost converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5157EVM-FLY LM5157 flyback boost converter evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM5157-Q1 Flyback Converter Evaluation Module PDF | HTML 04.05.2021
Zertifikat LM5157EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) 30.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos