LM5160DNTBKEVM

LM5160DNTBKEVM - synchroner 1,5-A-DC-/DC-Abwärtswandler mit großem 65-V-Eingangsspannungsbereich

LM5160DNTBKEVM

Jetzt bestellen

Überblick

 

The LM5160DNTBKEVM evaluation board provides a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 10V to 60V. The circuit delivers load currents to 1.5A. The application schematic is setup up to operate from a 24V nominal bus. The nominal switching frequency is approximately 300kHz. The high side and low side MOSFETs are integrated inside the LM5160.

 

Merkmale
  • 10V to 60V input voltage range
  • 5V target output voltage
  • Delivers up to 1.5A output load current
  • FET place holder for EN/UVLO shutdown feature
  • PWM mode pin feature to choose between CCM and DCM
DC/DC-Wandler
LM5160 LM5160 – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A LM5160-Q1 Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich bis 65 V und 2 A Ausgangsst LM5160A LM5160A – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5160DNTBKEVM — LM5160DNTBKEVM Wide Input 65V, 1.5A Synchronous Step-Down DC-DC Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5160DNTBKEVM LM5160DNTBKEVM Wide Input 65V, 1.5A Synchronous Step-Down DC-DC Converter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM5160 Buck EVM User's Guide (Rev. B) 13.04.2015
Zertifikat LM5160DNTBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos