LM5160DNTFBKEVM

LM5160DNTFBKEVM Fly-Buck-Evaluierungsplatine mit isolierter Vorspannungsversorgung

LM5160DNTFBKEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5160DNTFBK evaluation module is designed to operate from a 24V nominal bus with an input voltage range of 18V to 32V.  It is capable of supplying 12V/400 mA to the load at the isolated output.  The nominal switching frequency is 300kHz.  The high side and low side MOSFETs are integrated in the LM5160.  The EVM board is designed to demonstrate a small solution size for low-power, isolated bias applications.

Merkmale
  • 18V to 32V input voltage range
  • 8V target primary output voltage and 12V secondary isolated output
  • Can deliver up to 400mA output secondary load with primary unloaded
  • FPWM pin connected directly to Vcc
DC/DC-Wandler
LM5160 LM5160 – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A LM5160-Q1 Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich bis 65 V und 2 A Ausgangsst LM5160A LM5160A – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5160DNTFBKEVM — LM5160DNTFBKEVM Fly-Buck Isolated Bias Supply Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5160DNTFBKEVM LM5160DNTFBKEVM Fly-Buck Isolated Bias Supply Evaluation Board
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
* EVM User's guide LM5160 FlyBuck (Isolated Buck) User’s Guide (Rev. A) 06.02.2015
Zertifikat LM5160DNTFBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos