LM5161PWPBKEVM

LM5161PWPBKEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die LM5161PWPBKEVM-Evaluierungsplatine bietet einen voll funktionsfähigen Abwärtsregler unter Verwendung des Funktionsprinzip der konstanten Einschaltdauer (Constant On-Time, COT). Diese Evaluierungsplatine bietet einen 12-V-Ausgang über einen Eingangsbereich von 15 V bis 80 V. Der Schaltkreis liefert Lastströme bis zu 1,0 A. Das Anwendungsschema ist für den Betrieb mit einem 48-V-Nennbus konfiguriert. Die nominale Schaltfrequenz beträgt ca. 300 kHz. Die Highside- und Low-Side-MOSFETs sind im LM5161 integriert.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 15 V bis 80V
  • 12 V Sollausgangsspannung
  • Liefert bis zu 1,0 A Ausgangslaststrom
  • FPWM-Moduspinfunktion zur Auswahl zwischen CCM und DCM
DC/DC-Wandler
LM5161 — Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 100 V und 1 A A LM5161-Q1 — Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 100 V und 1 A A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5161PWPBKEVM — LM5161 Wide VIN Synchronous Buck Converter Constant On-Time Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5161PWPBKEVM — LM5161 Wide VIN Synchronous Buck Converter Constant On-Time Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM5161PWPBKEVM Buck Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 19.08.2016
Zertifikat LM5161PWPBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos