LM5161PWPFBKEVM

LM5161PWPFBKEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die LM5161PWPFBKEVM-Evaluierungsplatine bietet einen voll funktionsfähigen Fly-Buck-Regler unter Verwendung des Funktionsprinzip der konstanten Einschaltdauer (Constant On-Time, COT). Diese Evaluierungsplatine liefert eine sekundäre, isolierte Ausgangsspannung von 12 V über einen Eingangsbereich von 36 V bis 72 V. Der Schaltkreis liefert einen sekundären Ausgangslaststrom von bis zu 800 mA. Das Anwendungsschema ist für den Betrieb über einen 48 V nominalen Bus ausgelegt und die nominale Schaltfrequenz beträgt ca. 300 kHz. Die Highside- und Low-Side-MOSFETs sind im LM5161 integriert.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 36 V bis 72V
  • 12 V angestrebte sekundäre isolierte Ausgangsspannung
  • Liefert bis zu 800 mA sekundären Ausgangslaststrom
DC/DC-Wandler
LM5161 — Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 100 V und 1 A A LM5161-Q1 — Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 100 V und 1 A A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5161PWPFBKEVM — LM5161 Wide VIN Fly-Buck Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5161PWPFBKEVM — LM5161 Wide VIN Fly-Buck Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM5161 Fly-Buck (Isolated Buck) EVM User’s Guide (Rev. A) 19.08.2016
Zertifikat LM5161PWPFBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos