LM5165EVM-HD-C50X

LM5165 Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler mit niedrigem IQ, COT mit hoher Dichte

LM5165EVM-HD-C50X

Jetzt bestellen

Überblick

Das kompakte LM5165EVM-HD-C50X-Evaluierungsmodul (EVM) wurde dafür entwickelt, die Leistung des hochleistungsfähigen außergewöhnlich kleinen synchronen LM5165-DC/DC-Abwärtscontrollers mit extrem niedrigem IQ für die Automobilindustrie zu demonstrieren. Das Modul-Design ist in einem miniaturisierten Gehäuse mit geringer Komponentenanzahl erhältlich. Es arbeitet über einen weiten Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 65 V und liefert einen festen 5-V-Ausgang mit einer Sollwertgenauigkeit besser als 2 %. Leistung mit geringem Dropout immer dann, wenn die Eingangsspannung unter den Sollwert der Ausgangsspannung abfällt, ist mit 100 % Tastverhältnis-Leitung des Highside-MOSFET verfügbar. Dank des COT-Regelschemas (Constant On-Time) und der Diodenemulation von LM5165 beträgt der Versorgungsstrom ohne Last nur 12 μA bei einem 24-V-Eingang.

Merkmale
  • Genau geregelte Ausgangsspannung von 5 V mit 2 % Sollwertgenauigkeit
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 65 V
  • Extrem hoher Leistungswandlungswirkungsgrad: >90 % bei 5 V Ausgangsspannung und 150 mA Last
  • Versorgungsstrom ohne Last von nur 12 μA
  • Vollständig zusammengesetztes, geprüftes und bewährtes Leiterplatten-Layout mit Gesamtplatzbedarf von 15,5 mm x 13,7 mm

  • LM5165EVM-HD-C50X 5 V 150 mA COT – Evaluierungsmodul

DC/DC-Wandler
LM5165 Synchroner Abwärtswandler, 3 V bis 65 V, 150 mA, mit extrem niedrigem Ruhestrom LM5165-Q1 Synchroner Abwärtswandler, 3–65 V, 150 mA, mit extrem geringem IQ für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5165EVM-HD-C50X — LM5165 Low Iq Synchronous Buck Converter High Density COT Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5165EVM-HD-C50X LM5165 Low Iq Synchronous Buck Converter High Density COT Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM5165EVM-HD-C50X EVM User's Guide 27.01.2016
Zertifikat LM5165EVM-HD-C50X EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos