LM5166EVM-C33A

LM5166EVM-C33A

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LM5166EVM-C33A wurde entwickelt, um die Leistung und alle Funktionen des synchronen DC/DC-Abwärtswandlers LM5166 mit großem VIN und extrem niedrigem Leerlaufversorgungsstrom zu demonstrieren. Das Design ist in einem miniaturisierten Gehäuse mit geringer Komponentenanzahl erhältlich. Es arbeitet über einen weiten Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 65 V und liefert einen festen 3,3-V-Ausgang mit einer Sollwertgenauigkeit von besser als 2 %. Leistung mit geringem Dropout immer dann, wenn die Eingangsspannung unter den Sollwert der Ausgangsspannung abfällt, ist mit 100 % Tastverhältnis-Leitung des Highside-MOSFET verfügbar. Dank des COT-Regelschemas (Constant On-Time) und der Diodenemulation von LM5166 beträgt der Versorgungsstrom ohne Last nur 14 μA bei einem 24-V-Eingang.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 65V
  • 3,3 V Sollausgangsspannung
  • Extrem hoher Leistungswandlungswirkungsgrad: > 85 % bei einem Ausgang von 3,3 V und mehr als 10 mA Last (Eingangsspannung 12 V)
  • COT- oder PFM-Steuerungsarchitektur
  • Versorgungsstrom ohne Last von nur 12 µA
DC/DC-Wandler
LM5166 Synchroner Abwärtswandler, 3-65 V Eingangsspannung, 500 mA, mit extrem niedrigem Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5166EVM-C33A — LM5166 Wide VIN, Low IQ, COT 3.3V 500mA Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5166EVM-C33A LM5166 Wide VIN, Low IQ, COT 3.3V 500mA Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM5166EVM-C33A Evaluation Module 07.12.2016
Zertifikat LM5166EVM-C33A EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos