LM5168FEVM

LM5168FEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul LM5168FEVM (EVM) ist eine vollständig bestückte und getestete Schaltung zur Evaluierung des LM5168 115-V-Fly-Buck-Wandlers, der mit synchroner Gleichrichtung einen hohen Wandlungswirkungsgrad bei geringem Platzbedarf erreicht. Das EVM arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich von 20 V bis 115 V (120 V absolutes Maximum) und bietet einen geregelten 10-V-Ausgang bei bis zu 0,25 A mit einer Schaltfrequenz von 750 kHz. Durch die Fly-Buck-Topologie wird ein zusätzlicher potenzialfreier Ausgang mit 10 V bereitgestellt. Die Ausgangsspannung hat eine Sollwertgenauigkeit von mehr als 1,5 % und kann über einen externen Widerstandsteiler eingestellt werden. Das Moduldesign verwendet den asynchronen Abwärtswandler LM5168-Q1 mit großem Eingangsspannungsbereich, großem Tastverhältnis-Bereich, integrierten High-Side- und Low-Side-Leistungs-MOSFETs, erweitertem Überstromschutz und präziser Aktivierung.

Merkmale
  • Integrierte Synchrongleichrichtung
  • Niedriger Betriebsruhestrom
  • Hoher Wirkungsgrad bei geringen Lasten
  • Minimale Einschaltzeit
DC/DC-Wandler
LM5168 — DC/DC-Wandler, großer VIN-Bereich von 6 bis 120 V, 300 mA, mit Fly-Buck™-Fähigkeit LM5168-Q1 — 6-V- bis 120-V-DC/DC-Wandler mit breitem VIN-Bereich und 300 mA mit Fly-Buck™-Fähigkeit für die Auto LM5168E — DC/DC-Wandler mit breitem VIN-Bereich von 6 bis 115 V, 300 mA und Fly-Buck™-Wandlerfähigkeit LM5169 — DC/DC-Wandler, breiter VIN-Bereich von 6 bis 120 V, 650 mA, mit Fly-Buck™-Fähigkeit LM5169-Q1 — DC/DC-Wandler für die Automobilindustrie, 6 V bis 120 V, mit breitem VIN-Bereich und 650 mA mit Fly-
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5168FEVM — LM5168 evaluation module 115-V fly-buck regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5168FEVM — LM5168 evaluation module 115-V fly-buck regulator
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
* EVM User's guide LM5168FEVM EVM User's Guide PDF | HTML 18.11.2021
Zertifikat LM5168FEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20.10.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos