LM5168PEVM

LM5168PEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul LM5168P (EVM) ist ein DC/DC-Abwärtsregler mit 115 V, der mit synchroner Gleichrichtung eine hohe Wandlungseffizienz bei geringem Platzbedarf erreicht. Das EVM arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich von 20 V bis 115 V (120 V absolutes Maximum) und bietet einen geregelten 12-V-Ausgang bei bis zu 0,3 A mit einer Schaltfrequenz von 500 kHz. Die Ausgangsspannung hat eine Sollwertgenauigkeit von mehr als 1,5 % und kann über einen externen Widerstandsteiler eingestellt werden. Das Moduldesign verwendet den synchronen Abwärtswandler LM5168P mit großem Eingangsspannungsbereich, großem Tastverhältnis-Bereich, integrierten High-Side- und Low-Side-Leistungs-MOSFETs, erweitertem Überstromschutz und präziser Aktivierung.

Merkmale
  • Schaltfrequenz: 500kHz
  • 12 V Ausgang mit 1,5 % Sollwertgenauigkeit
  • Integrierte Synchrongleichrichtung
  • Niedriger Betriebsruhestrom
  • Hoher Wirkungsgrad bei geringen Lasten
DC/DC-Wandler
LM5168 — DC/DC-Wandler, großer VIN-Bereich von 6 bis 120 V, 300 mA, mit Fly-Buck™-Fähigkeit LM5168-Q1 — 6-V- bis 120-V-DC/DC-Wandler mit breitem VIN-Bereich und 300 mA mit Fly-Buck™-Fähigkeit für die Auto LM5168E — DC/DC-Wandler mit breitem VIN-Bereich von 6 bis 115 V, 300 mA und Fly-Buck™-Wandlerfähigkeit LM5169 — DC/DC-Wandler, breiter VIN-Bereich von 6 bis 120 V, 650 mA, mit Fly-Buck™-Fähigkeit LM5169-Q1 — DC/DC-Wandler für die Automobilindustrie, 6 V bis 120 V, mit breitem VIN-Bereich und 650 mA mit Fly-
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5168PEVM — LM5168P 115-V fly-buck regulator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5168PEVM — LM5168P 115-V fly-buck regulator evaluation module
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
* EVM User's guide LM5168PEVM EVM User's Guide PDF | HTML 02.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos