LM5169FEVM

LM5169FEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM5169F-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein Fly-Buck-Regler, welcher den LM5169FNGUR verwendet, um einen geregelten 10 V-Ausgang zu erzeugen, der eine 300 mA-Last auf der Primärseite des Transformators mit einer Schaltfrequenz von 750 kHz bereitstellen kann. Auf der Sekundärseite des Transformators steht ein reflektierter Ausgang von 10 V zur Verfügung, der bis zu 300 mA liefert. Der LM5169FNGUR ist ein synchroner Abwärtswandler mit einem großen Eingangsspannungsbereich, integrierten Leistungs-MOSFETs, Überstromschutz und präziser Aktivierung.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 20 V bis 115 V
  • Fester 3 ms-Softstart
  • COT-Modus-Steuerungsarchitektur
  • Schutz durch Spitzen- und Talstrombegrenzung
  • FPWM-Modus für Fly-Buck-Fähigkeit
  • WSON-Gehäuse für kleine Lösungsgrößen
DC/DC-Wandler
LM5169 — DC/DC-Wandler, breiter VIN-Bereich von 6 bis 120 V, 650 mA, mit Fly-Buck™-Fähigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5169FEVM — LM5169F Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5169FEVM — LM5169F Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LM5169FNGUR Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 16.12.2024
Zertifikat LM5169FEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 27.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos