LM5169PEVM

LM5169PEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul LM5169P (EVM) ist ein DC/DC-Abwärtsregler mit 115 V, der mit synchroner Gleichrichtung eine hohe Wandlungseffizienz bei geringem Platzbedarf erreicht. Das EVM arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich von 20 V bis 115 V und bietet einen geregelten 12-V-Ausgang mit bis zu 0,650 A bei 500 kHz Schaltfrequenz. Die Ausgangsspannung hat eine Sollwertgenauigkeit von mehr als 1,5 % und kann über einen externen Widerstandsteiler eingestellt werden. Das Moduldesign verwendet den synchronen Abwärtswandler LM5169PNGUR mit großem Eingangsspannungsbereich, großem Tastverhältnis-Bereich, integrierten High-Side- und Low-Side-Leistungs-MOSFETs, erweitertem Überstromschutz und präziser Aktivierung.

Merkmale
  • Integrierte Synchrongleichrichtung
  • Niedriger Betriebsruhestrom
  • Hoher Wirkungsgrad bei geringen Lasten
  • Minimale Einschaltzeit
DC/DC-Wandler
LM5169 — DC/DC-Wandler, breiter VIN-Bereich von 6 bis 120 V, 650 mA, mit Fly-Buck™-Fähigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5169PEVM — LM5169P Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5169PEVM — LM5169P Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LM5169P Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22.01.2025
Zertifikat LM5169PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 31.10.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos