LM5190QEVM-400

LM5190QEVM-400

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM5149Q1EVM-400-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein synchroner DC/DC-Abwärtsregler mit Konstantstrom-/Konstantspannungsregelung (CCCV). Das EVM arbeitet in einem großen Eingangsspannungsbereich von 15 V bis 72 V (bei J1 VIN-Anschluss) und stellt im CC-Modus einen geregelten Strom von 8 A und im CV-Modus eine geregelte Spannung von 12 V bereit. Das Regelziel für den durchschnittlichen Induktorstrom wird vom ISET programmiert und die Ausgangsspannung durch Ändern der Rückkopplungswiderstände angepasst.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 15 V bis 72V
  • 12 V Ausgangsspannung im CV-Modus
  • 8 A Ausgangsstrom im CC-Modus
  • Extrem niedriger IQ
  • Duales Zufalls-Spreizspektrum
DC/DC-Controller
LM25190 — Synchroner 42-V-Abwärtsregler mit Konstantstrom- und Konstantspannungsregelung LM25190-Q1 — Synchroner 42-V-Automobil-Abwärtsregler mit Konstantstrom- und Konstantspannungsregelung LM5190 — Synchroner 80-V-Abwärtsregler mit Konstantstrom- und Konstantspannungsregelung LM5190-Q1 — Synchroner 80V-Abwärtsregler für die Automobilindustrie mit Konstantstrom- und Konstantspannungsrege
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5190QEVM-400 — LM5190-Q1 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5190QEVM-400 — LM5190-Q1 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LM5190-Q1 CCCV Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 30.01.2024
Zertifikat LM5190QEVM-400 EU Declaration of Conformity (DoC) 01.05.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos