LM536033EVM

Abwärtsregler mit festem Ausgang 3,3 V, 3 A – Evaluierungsmodul

LM536033EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM536033EVM demonstriert die Fähigkeiten des integrierten Abwärtsreglers LM53603 für die Automobilindustrie. Es bietet alle Eingänge, die für die Konfiguration und den Betrieb des Bausteins erforderlich sind. Das EVM verfügt über einen EMI-Filter auf der Rückseite. Der Benutzer kann diesen Filter umgehen, indem er die verfügbaren Posts in der Nähe des Konverters verwendet.

Merkmale
  • Konfigurierbar zur Erfüllung der Benutzeranforderungen
  • Kompaktes Design
DC/DC-Wandler
LM53603-Q1 Synchroner Abwärtswandler, 3,5 bis 36 V, 3,5 A, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM536033EVM — Fixed Output 3.3V, 3A Buck Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM536033EVM Fixed Output 3.3V, 3A Buck Regulator Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM53602xEVM and LM53603xEVM User’s Guide (Rev. A) 23.05.2016
Zertifikat LM536033EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos