LM536035EVM

LM536035EVM

Jetzt bestellen

Überblick

This EVM demonstrates the capabilities of the LM53603 Automotive Integrated Buck regulator. It features all the input necessary to configure and operate the device. The EVM has an EMI filter on the back side. The user can choose to bypass that filter using the available posts close to the converter.

Merkmale
  • Configurable to meet  the user's need
  • Compact design
DC/DC-Wandler
LM53602-Q1 — Synchroner DC/DC-Wandler, 3,5 bis 36 Vin, 2 Ampere, für Anwendungen in der Automobilindustrie LM53603-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 3,5 bis 36 V, 3,5 A, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM536035EVM — LM536035 5V Fixed Output, 3A Buck Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM536035EVM — LM536035 5V Fixed Output, 3A Buck Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM53602xEVM and LM53603xEVM User’s Guide (Rev. A) 23.05.2016
Zertifikat LM536035EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos