LM53603AEVM

LM53603-Q1 Abwärtsregler mit einstellbarem Ausgang, 3 A – Evaluierungsmodul (EVM)

LM53603AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM53603AEVM demonstriert die Fähigkeiten des integrierten Abwärtsreglers LM53603 für die Automobilindustrie. Es bietet alle Eingänge, die für die Konfiguration und den Betrieb des Bausteins erforderlich sind. Das EVM verfügt über einen EMI-Filter auf der Rückseite. Der Benutzer kann diesen Filter umgehen, indem er die verfügbaren Posts in der Nähe des Konverters verwendet.

Merkmale
  • Konfigurierbar zur Erfüllung der Benutzeranforderungen
  • Kompaktes Design
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM53603AEVM — LM53603-Q1 Adjustable Output, 3A Buck Regulator Evaluation Module (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM53603AEVM LM53603-Q1 Adjustable Output, 3A Buck Regulator Evaluation Module (EVM)
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
* EVM User's guide LM53602xEVM and LM53603xEVM User’s Guide (Rev. A) 23.05.2016
Zertifikat LM53603AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos