LM53635MQEVM

LM53635MQEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses EVM demonstriert die Fähigkeiten des integrierten Abwärtswandlers LM53635M für die Automobilindustrie. Das EVM verfügt über einen EMI-Filter auf der Rückseite, der die Rauschunterdrückung und integrierte Frequenzspreizung unterstützt. Der Benutzer kann diesen EMI-Filter mit VIN1/GND1-Posts umgehen. Das EVM arbeitet mit einem Eingang von 3,5 V bis 36 V (Transienten bis zu 42 V) und stellt einen einstellbaren Ausgang von 5,0 V bei 3,5 A Dauerlast bereit.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad mit 2,1 MHz und Betrieb im Auto-Light-Mode-PFM/PWM oder im erzwungenen PWM-Modus
  • /RESET-Power-Good-Ausgang mit 3 ms Verzögerung nach Timer
  • Eingang für externe Frequenzsynchronisierung
  • Geringe elektromagnetische Störungen (EMI)
  • Vollständig synchron mit integriertem HS- und LS-FET
DC/DC-Wandler
LM53635-Q1 — Synchroner Abwärtswandler mit 2,1 MHz (3,5 A, 36 V) für Fahrzeuganwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM53635MQEVM — LM53635M-Q1 3.5A 5.0V Adjustable Output 2.1MHz Automotive Step-Down Converter With Spread Spectrum Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM53635MQEVM — LM53635M-Q1 3.5A 5.0V Adjustable Output 2.1MHz Automotive Step-Down Converter With Spread Spectrum Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM53625xQEVM and LM53635xQEVM User's Guide 10.05.2016
Zertifikat LM53635MQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos