LM53635NQEVM

LM53635N-Q1 3,5 A, 3,3 V, fester Ausgang, großer Vin, Synchron-2,1-MHz-Abwärtswandler für die Automo

LM53635NQEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses EVM demonstriert die Fähigkeiten des integrierten Abwärtswandlers LM53635N für die Automobilindustrie. Das EVM verfügt über einen EMI-Filter auf der Rückseite, der die Rauschunterdrückung und integrierte Frequenzspreizung unterstützt. Der Benutzer kann diesen EMI-Filter mit VIN1/GND1-Posts umgehen. Das EVM arbeitet mit einem Eingang von 3,5 V bis 36 V (Transienten bis zu 42 V) und stellt einen festen Ausgang von 3,3 V bei 3,5 A Dauerlast bereit.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad mit 2,1 MHz und Betrieb im Auto-Light-Mode-PFM/PWM oder im erzwungenen PWM-Modus
  • /RESET-Power-Good-Ausgang mit 3 ms Verzögerung nach Timer
  • Eingang für externe Frequenzsynchronisierung
  • Geringe elektromagnetische Störungen (EMI)
  • Vollständig synchron mit integriertem HS- und LS-FET
DC/DC-Wandler
LM53635-Q1 Synchroner Abwärtswandler mit 2,1 MHz (3,5 A, 36 V) für Fahrzeuganwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM53635NQEVM — LM53635N-Q1 3,5 A, 3,3 V, fester Ausgang, großer Vin, Synchron-Abwärtswandler, 2,1 MHz für die Automobilindustrie – EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM53635NQEVM LM53635N-Q1 3,5 A, 3,3 V, fester Ausgang, großer Vin, Synchron-Abwärtswandler, 2,1 MHz für die Automobilindustrie – EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM53625xQEVM and LM53635xQEVM User's Guide 10.05.2016
Zertifikat LM53635NQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos