LM57EVM

LM57EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments LM57EVM evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the LM57 Resistor-Programmable Temperature Switch and Analog Temperature Sensor.

Merkmale
  • 8 pin header brings all package pins out for ease of characterization and testing
  • The board is user-friendly, and has access to the temp sensor output pins
  • Allow to set 256 possible trip points by inserting two external axial resistors on the Rsense2A and Rsense2B socket
Temperaturschalter
LM57 — Temperatursensor mit ±0,7°C Abweichung mit Resistor-programmierbarem Temperaturschalter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM57EVM — LM57-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM57EVM — LM57-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LM57EVM Evaluation Module (EVM) User's Guide 11.09.2013
Zertifikat LM57EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos