LM60440AQEVM

LM60440AQEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LM60440AQEVM unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des Abwärtswandlers LM60440-Q1 mit Weitbereichseingang. Der LM60440-Q1 ist ein einfach anwendbarer, synchroner DC-DC-Abwärtswandler, der bis zu 4 A Laststrom bei einer Eingangsspannung von bis zu 36 V antreiben kann. Der LM60440-Q1 ist in einem 2 x 3 mm großen QFN-Gehäuse mit Optimierung von thermischem Verhalten und Rauschen erhältlich und bietet eine besonderes kompakte Lösungsgröße für strenge Anforderungen an das EMI- und thermische Design.

Merkmale
  • Geprüft nach CISPR 25 Klasse 5
  • QFN-Gehäuse für verbesserte EMI-Werte
  • Thermisch optimiert für hohe Leistungsdichte
  • Kompakte Lösungsgröße mit geringer Komponentenanzahl
DC/DC-Wandler
LM60430 — 3,8-V bis 36-V, 3-A, ultra-kompakter Synchron-Abwärtswandler LM60430-Q1 — Synchroner Wandler mit 36 V und 3 A in einem QFN-Gehäuse mit benetzbaren Flanken und externem Pad fü LM60440 — Synchroner Wandler mit 36 V und 4 A in einem QFN-Gehäuse mit verbessertem EMI-Verhalten, Wettable Fl LM60440-Q1 — Synchronwandler für Automobilanwendungen, 36 V, 4 A, im QFN-Gehäuse mit verbessertem EMI-Verhalten u
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM60440AQEVM — Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler, 36 V, 4 A, 2 x 3 mm

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM60440AQEVM — Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler, 36 V, 4 A, 2 x 3 mm
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
* EVM User's guide LM60440AQEVM User's Guide 08.10.2019
Zertifikat LM60440AQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 08.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos