LM63625EVM

LM63625EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM63625-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig zusammengestellte und getestete Platine zur Evaluierung des Synchron-Abwärtswandlers LM63625.

Merkmale
  • Integrierte Synchrongleichrichtung
  • Niedriger Betriebsruhestrom
  • Hoher Wirkungsgrad bei geringen Lasten
  • Minimale Einschaltzeit
DC/DC-Wandler
LM63625-Q1 — Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 2,5 A, mit Spread-Spectrum LM63635-Q1 — Abwärts-Spannungswandler mit Spreizspektrum, 3,5 V bis 36 V, 3,25 A, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM63625EVM — 3.5-V to 36-V, 2.5-A synchronous step-down converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM63625EVM — 3.5-V to 36-V, 2.5-A synchronous step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide LM63625EVM EVM User’s Guide (Rev. A) 23.10.2019
Zertifikat LM63625EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 05.05.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos