LM63635DNEVM

LM63635DNEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LM63635DNEVM unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des Abwärtswandlers LM636x5CAQDRRQ1. LM636x5CAQDRRQ1 ist eine Familie von einfach zu bedienenden synchronen DC/DC-Abwärtswandlern, die bis zu 3,5 A Laststrom von einer Eingangsspannung von 3,5 V bis 36 V ansteuern können.

Merkmale
  • Integrierte Synchrongleichrichtung
  • Niedriger Betriebsruhestrom
  • Hoher Wirkungsgrad bei geringen Lasten
  • Minimale Einschaltzeit
DC/DC-Wandler
LM63625-Q1 — Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 2,5 A, mit Spread-Spectrum LM63635-Q1 — Abwärts-Spannungswandler mit Spreizspektrum, 3,5 V bis 36 V, 3,25 A, für die Automobilindustrie LM63635C-Q1 — 3,5 V-zu-36 V, 3,25 A-Abwärtsspannungswandler für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM63635DNEVM — LM63635DN evaluation module for 3.5-V to 36-V, 3.25-A step-down voltage converter with spread spectrum

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM63635DNEVM — LM63635DN evaluation module for 3.5-V to 36-V, 3.25-A step-down voltage converter with spread spectrum
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
* EVM User's guide LM63635DNEVM Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 30.01.2024
Zertifikat LM63635DNEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 10.03.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos