LM63635QDRREVM

LM63635QDRREVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM63635QDRREVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig bestückte und getestete Platine zur Evaluierung des Synchron-Abwärtswandlers LM63635-Q1.

Merkmale
  • Integrierte Synchrongleichrichtung
  • Niedriger Betriebsruhestrom
  • Hoher Wirkungsgrad bei geringen Lasten
  • Minimale Einschaltzeit
DC/DC-Wandler
LM63635-Q1 — Abwärts-Spannungswandler mit Spreizspektrum, 3,5 V bis 36 V, 3,25 A, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM63635QDRREVM — Evaluation module for 3.5-V to 36-V, 3.25-A step-down voltage converter with spread spectrum

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM63635QDRREVM — Evaluation module for 3.5-V to 36-V, 3.25-A step-down voltage converter with spread spectrum
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
* EVM User's guide LM63635DRREVM EVM User's Guide PDF | HTML 24.07.2020
Zertifikat LM63635QDRREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos