LM63LM64LM96X63EVM

LM63LM64LM96X63EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM63LM64LM96x63EVM evaluation module (EVM) enables designers to immediately start evaluating the operation and performance of the LM63, LM64, LM96063, and LM96163 remote digital temperature sensor / fan controller family of ICs. All four devices can be evaluated by clicking on the appropriate device selection menu within the GUI, which controls the built-in I2C switch.

Merkmale
  • Evaluate LM63, LM64, LM96063, LM96163 fan controller family
  • Device selection via I2C switch
  • User friendly GUI interface
  • 3-pin or 4-pin fans pluggable through on-board connector
  • Powered by USB
  • Users may connect their own remote temperature diode
Controller für thermische Lüfter
LM63 — 1 Remote- und lokaler Temperatursensor mit Lüftersteuerung LM64 — 1 Remote- und lokaler Temperatursensor mit Lüftersteuerung und 5 GPIOs LM96063 — 1 Remote- und lokaler Temperatursensor-Lüfter-Regler mit akustischer Lüftergeräuschreduzierung LM96163 — 1 Remote- und lokaler Temperatursensor mit Beta-Kompensation und Lüftersteuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM63LM64LM96X63EVM — LM63LM64LM96x63EVM - Evaluation Module for Remote Diode Digital Temperature Sensor with Fan Control

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM63LM64LM96X63EVM — LM63LM64LM96x63EVM - Evaluation Module for Remote Diode Digital Temperature Sensor with Fan Control
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
* EVM User's guide LM63LM64LM96x63EVM User's Guide 15.10.2013
Zertifikat LM63LM64LM96X63EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos