LM644A2QEVM-S2100T

LM644A2QEVM-S2100T

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMQ644A2QEVM-S2100T demonstriert die Funktionen und die Leistung des zweifachen DC/DC-Abwärtswandlers LM644A2-Q1 mit integrierten Leistungs-MOSFETs. Das Evaluierungsmodul bietet einen einzelnen 12 A-Ausgang mit zweiphasiger Interleaved-Konfiguration. Die Ausgangsspannungen können auf eine feste Spannung von 3,3 V, 5 V oder mithilfe externer Rückkopplungswiderstände programmiert werden.

Merkmale
  • Großer Betriebsbereich bis zu 36 V
  • Ausgangsspannungen von 3,3 V und 5 V mit 1 % Sollwertgenauigkeit
  • Ausgelegt für 12 A Ausgangsstrom, 6 A pro Kanal
  • Extrem niedriger IQ
  • Duales Zufalls-Spreizspektrum
  • Vollständig zusammengesetztes und geprüftes PCB-Layout mit geringem Platzbedarf
DC/DC-Wandler
LM644A2-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 36 V, 12 A, niedriger Ruhestrom, zwei Ausgänge LMQ644A0-Q1 — Synchroner Abwärtswandler mit 2 Ausgängen für Automobilindustrie, 36 V, 10 A, niedriger Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM644A2QEVM-S2100T — LM644A2-Q1 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM644A2QEVM-S2100T — LM644A2-Q1 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LM644A2QEVM-S2100T 36V, 12A, Single-Output, Dual-Phase, Synchronous Buck Converter Evaluation Board PDF | HTML 10.10.2024
Zertifikat LM644A2QEVM-S2100T EU Declaration of Conformity (DoC) 27.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos