LM654B0EVM-1PH

LM654B0EVM-1PH

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LM654B0EVM von Texas Instruments hilft Entwicklern, den Betrieb und die Leistung der LM654xx-Produktfamilie von Abwärtswandlern mit großem Eingangsspannungsbereich zu bewerten. Bei der LM654xx Familie handelt es sich um einfach zu bedienende synchrone Abwärtswandler, die einen Laststrom von bis zu 10 A, 12 A, 15 A oder 20 A aus einer Eingangsspannung von bis zu 36 V liefern können.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 36 V
  • 5 V, 3,3 V und ADJ-Spannung
  • Bis zu 25 A Spitzenausgangsstromstärke
  • Schaltfrequenz von 300 kHz bis zu 2,2 MHz
  • Minimiertes Klingeln der Schaltknoten zur Reduzierung elektromagnetischer Störungen (EMI)
DC/DC-Wandler
LM654B0-Q1 — Synchroner Automobil-Abwärtswandler, 36 VIN, 20 A, mit hohem Wirkungsgrad und niedrigem EMC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

‌Das Benutzerhandbuch, das Berechnungstool und weitere Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM654B0EVM-1PH — LM654B0-Q1 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM654B0EVM-1PH — LM654B0-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide LM654B0 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 09.07.2026
Zertifikat LM654B0EVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 17.09.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos