LM65635EVM

LM65635EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LM65635EVM hilft Entwicklern, den Betrieb und die Leistung der LM656x5-Produktfamilie von Abwärtswandlern mit großem Eingangsspannungsbereich zu bewerten. Das LM65635EVM ist so konfiguriert, dass es einen 5-V-Ausgang an eine Last liefert, die maximal 3,5 A benötigt. LM65635EVM kann in vielen verschiedenen Konfigurationen verwendet werden, indem andere Versionen des LM656x5 eingesetzt und die Platinenbauteile umkonfiguriert werden.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 65 V
  • 5 V, 3,3 V und ADJ-Spannung
  • Bis zu 3,5 A Ausgangsstrom (LM65635)
  • Schaltfrequenz von 300 kHz bis zu 2,2 MHz
  • Minimiertes Klingeln der Schaltknoten zur Reduzierung elektromagnetischer Störungen (EMI)
  • Einschwingfähigkeit am Eingang bis zu 70 V
DC/DC-Wandler
LM65635 — Synchroner Abwärtswandler, 3 V bis 65 V, 3,5 A, optimiert für hohe Leistungsdichte und niedrige EMI LM65635-Q1 — 3,5-A-Abwärtswandler f. Automob. m. 3 V bis 65 V, optimiert für Leistungsdichte u. niedr. EMI-Werte
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM65635EVM — LM65635 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM65635EVM — LM65635 evaluation module
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
* EVM User's guide LM65635 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 04.03.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos