LM66100EVM

LM66100-Evaluierungsmodul für ideale Dioden mit ± 6 V, 1,5 A und niedrigem IQ

LM66100EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM66100-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine zusammengestellte und getestete Schaltung zum Evaluieren der idealen Diode LM66100. Mit dem LM66100EVM kann der Anwender unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 1,5 A) verschiedene Eingangsspannungen (1,5 V bis 5,5 V) anlegen und Konfigurationen wie Dual-ORing und Verpolungsschutz evaluieren.

Merkmale
  • Das EVM ermöglicht die Evaluierung des Lastschalters LM66100
  • VIN-Eingangsspannungsbereich: 1,5 V bis 5,5 V
  • Das EVM ermöglicht Zugriff auf die Pins VIN, VOUT, GND, ST und CE des Lastschalter-Bausteins LM66100
  • Kein Eingangsstromverbrauch
  • Kondensatoren für CIN und COUT auf der Platine integriert
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM66100 Ideale Diode für die Automobilindustrie, 1,5 V bis 5,5 V, 1,5 A, 0,5-µA-Ruhestrom, mit integriertem LM66100-Q1 Ideale Diode für die Automobilindustrie, 1,5 V bis 5,5 V, 1,5 A, 05-µA-Ruhestrom mit integriertem FE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM66100EVM — LM66100 ±6V, 1.5A low IQ ideal diode evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM66100EVM LM66100 ±6V, 1.5A low IQ ideal diode evaluation module
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
* EVM User's guide LM66100EVM User's Guide 18.12.2018
Zertifikat LM66100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 05.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos