LM66200EVM

LM66200EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM66200EVM ist ein Evaluierungsmodul für die ideale Diode LM66200 mit niedriger Iq. Der LM66200nbsp;ist ein Baustein mit zwei Eingängen und einem Ausgang, der automatisch die höhere der beiden Eingangsspannungen an den Ausgang weiterleitet. Der niedrige Ruhestrom macht den LM66200nbsp;ideal für Systeme mit einer Batteriespeisung als Eingang, um die Lebensdauer der Batterie während des Betriebs zu verlängern.

Merkmale
  • Betrieb mit höchster Spannung
  • VIN-Eingangsspannungsbereich: 1,6-V bis 5-V
  • 2,5-A-maximaler Dauerschaltstrom im Betrieb
  • On-Board-Kondensatoren CIN und COUT
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM66200 — 1,6 V bis 5,5 V, 40 mΩ, 2,5 A, Dual-Ideal-Diode mit niedrigem IQ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM66200EVM — LM66200-Evaluierungsmodul für ideale Diode mit niedrigem IQ

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM66200EVM — LM66200-Evaluierungsmodul für ideale Diode mit niedrigem IQ
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
* EVM User's guide LM66200 Evaluation Module PDF | HTML 16.04.2021
Zertifikat LM66200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 19.04.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos