LM68645EVM

LM68645EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM68645-Q1 Evaluierungsmodul (EVM) hilft Entwicklern, den Betrieb und die Leistung der LM68645 Familie von Abwärtswandlern mit breiter Eingangsspannung zu bewerten. Das LM68645EVM ist so konfiguriert, dass es einen 5-V-Ausgang an eine Last liefert, die maximal 4,5 A benötigt. Das LM68645EVM kann in vielen verschiedenen Konfigurationen verwendet werden, indem andere Versionen des LM686x5 eingesetzt und die Platinenbauteile umkonfiguriert werden.

Merkmale
  • • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 65 V
  • Optionen mit 5 V, 3,3 V und einstellbarer Ausgangsspannung
  • Bis zu 4,5A Ausgangsstromstärke
  • Schaltfrequenz von 300 kHz bis zu 2,2 MHz
  • Minimiertes Klingeln der Schaltknoten zur Reduzierung elektromagnetischer Störungen (EMI)
  • Einschwingfähigkeit am Eingang bis zu 70 V
DC/DC-Wandler
LM68425-Q1 Synchroner Abwärtswandler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie mit 42 V und 2,5 A LM68625-Q1 Synchroner Abwärtswandler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, mit 65 V, 70 Transi LM68635-Q1 Synchroner Abwärtswandler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, mit 65 V, 70 Transi LM68645-Q1 Synchroner Abwärtswandler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, mit 65 V, 70 Transi
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM68645EVM — LM65645-Q1 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM68645EVM LM65645-Q1 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LM68645-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 21.10.2024
Zertifikat LM68645EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 04.10.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos