LM706A0QEVM

LM706A0QEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das High-Density-Evaluierungsmodul (EVM) LM706A0-Q1 wurde für die Verwendung einer geregelten oder nicht geregelten Hochspannungseingangsschiene im Bereich von 8 V bis 65 V entwickelt, um eine streng geregelte Ausgangsspannung von 3,3 V bei Lastströmen bis zu 10 A zu erzeugen. Diese DC/DC-Lösung mit großem VIN-Bereich bietet überdimensionierte Nennspannungen und Betriebsspannungen, um Spannungstransienten der Versorgungsschiene standzuhalten. Die freilaufende Schaltfrequenz beträgt 400 kHz und ist mit einem externen Taktsignal bei einer höheren oder niedrigeren Frequenz synchronisierbar. Die für dieses EVM ausgewählten passiven Antriebsstrang-Komponenten sind für die Automobilindustrie gemäß AEC-Q200 ausgelegt und sind von mehreren Komponentenanbietern erhältlich.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 8 V bis 65V
  • Ausgangsspannung von 3,3 V mit 1 % Sollwertgenauigkeit
  • Ausgelegt für 10A Laststrom
  • Extrem niedriger IQ
  • Optionales Dual-Random-Spread-Spectrum zur EMI-Dämpfung
  • Vollständig zusammengesetztes, geprüftes und bewährtes PCB-Layout mit geringem Platzbedarf
DC/DC-Wandler
LM704A0-Q1 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte für den Automobilbereich mit 4,5 V bis 45 V-Eingang u LM70660 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte mit 4,5 V bis 65 V-Eingang und niedrigem EMI, 6 A LM706A0 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte mit 4,5 V bis 65 V-Eingang und niedrigem EMI, 10 A LM706A0-Q1 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte für den Automobilbereich mit 4,5 V bis 65 V-Eingang u LM70840 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte mit 4,5 V bis 80 V-Eingang und niedrigem EMI, 4 A LM70840-Q1 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte für die Automobilindustrie mit 4,5 V- bis 80 V-Eingan LM70860 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte mit 4,5 V bis 80 V-Eingang und niedrigem EMI, 6 A LM70860-Q1 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte für die Automobilindustrie mit 4,5 V- bis 80 V-Eingan LM70880 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte mit 4,5 V bis 80 V-Eingang und niedrigem EMI, 8 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM706A0QEVM — LM706A0-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM706A0QEVM — LM706A0-Q1 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LM706A0-Q1 Buck Converter Evaluation Module PDF | HTML 16.09.2024
Zertifikat LM706A0QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 30.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos