LM70880QEVM

LM70880QEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das High-Density-Evaluierungsmodul LM70880QEVM wurde für die Verwendung einer geregelten oder nicht geregelten Hochspannungseingangsschiene im Bereich von 8V bis 72V entwickelt, um eine streng geregelte Ausgangsspannung von 5V bei Lastströmen bis zu 8A zu erzeugen. Der LM70880-Q1 zeichnet sich durch einen hohen Wandlungswirkungsgrad, überlegene thermische Leistung und eine erweiterte EMI-Minderung aus.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 8 V bis 72V
  • Ausgangsspannung von 5 V mit 1 % Sollwertgenauigkeit
  • Ausgelegt für 8A Laststrom
  • Extrem niedriger IQ
  • Optionales Dual-Random-Spread-Spectrum (DRSS) zur EMI-Dämpfung
DC/DC-Wandler
LM70840 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte mit 4,5 V bis 80 V-Eingang und niedrigem EMI, 4 A LM70840-Q1 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte für die Automobilindustrie mit 4,5 V- bis 80 V-Eingan LM70860 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte mit 4,5 V bis 80 V-Eingang und niedrigem EMI, 6 A LM70860-Q1 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte für die Automobilindustrie mit 4,5 V- bis 80 V-Eingan LM70880 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte mit 4,5 V bis 80 V-Eingang und niedrigem EMI, 8 A LM70880-Q1 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte für den Automobilbereich mit 4,5-V- bis 80-V-Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM70880QEVM — Evaluierungsmodul LM70880-Q1

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM70880QEVM — Evaluierungsmodul LM70880-Q1
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
* EVM User's guide LM70880-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 06.03.2024
Zertifikat LM70880QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos