LM73100EVM

LM73100EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM73100-Evaluierungsmodul für integrierte ideale Dioden ermöglicht die Evaluierung des Referenzschaltkreises der idealen Diode LM73100. Der LM73100-Baustein ist ein Leistungsschalter für ideale Dioden mit 2,7 V bis 23 V, 5,5 A und integriertem 28-mΩ-FET, stets aktivierter Gegenstromblockierung, einstellbarer Unterspannung und Überspannung, einstellbarer Regelung der Ausgangsanstiegsrate, Übertemperaturschutz und Power-Good-Anzeige mit einstellbarem Schwellenwert.

Merkmale
  • Betrieb mit 2,7 V bis 23 V und 5,5 A
  • Einstellbare Anstiegsgeschwindigkeitssteuerung der Ausgangsspannung
  • Einstellbare Schwellenwerte für die Überspannungsauslösung
  • LED-Statusanzeige für Power-Good-Ausgang
  • Auf der Platine integrierte Schottky-Diode am Ausgang verhindert negative Spitzen bei Überstromfehlern
  • TVS-Diode für Eingangstransientenschutz
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM7310 — 28-mΩ-/5,5-A-Lastschalter für 2,7 V bis 23 V mit integrierter idealer Diode und Überspannungsschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM73100EVM — LM73100 integrated ideal diode evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM73100EVM — LM73100 integrated ideal diode evaluation module
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
* EVM User's guide LM73100 Integrated Ideal Diode Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 14.12.2020
Zertifikat LM73100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 12.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos