LM73605EVM-5V-2MHZ

Evaluierungsmodul für LM73605 synchronen Abwärtswandler

LM73605EVM-5V-2MHZ

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul LM73605EVM-5V-2MHZ ist eine vollständig zusammengestellte und getestete Platine zur Evaluierung des synchronen Abwärts-Spannungswandlers LM73605. Das EVM arbeitet mit einem Eingang von 6 V bis 36 V und liefert eine Ausgangsspannung von 5 V bei einem maximalen Laststrom von 5 A.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad bei leichten und schweren Lasten
  • Synchrone Gleichrichtung
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Automatikmodus oder FPWM-Modus
  • Frequenzsynchronisierung
  • Geringer Ruhestrom
DC/DC-Wandler
LM73605 Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 5 A LM73605-Q1 Synchroner 5-A-Abwärtsspannungswandler für die Automobilindustrie, 3,5 V bis 36 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM73605EVM-5V-2MHZ — LM73605 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM73605EVM-5V-2MHZ LM73605 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM73605/LM73606 EVM User's Guide 20.09.2017
Zertifikat LM73605EVM-5V-2MHZ EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos