LM73606EVM-5V-400K

LM73606EVM-5V-400K

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM73606EVM-5 V-400K-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig aufgebaute und getestete Schaltung zur Evaluierung des synchronen Abwärtswandler-Spannungsreglers LM73606. Das EVM arbeitet mit einem Eingang von 6 V bis 36 V und liefert eine Ausgangsspannung von 5 V bei einem maximalen Laststrom von 6 A.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad bei leichten und schweren Lasten
  • Synchrone Gleichrichtung
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Automatikmodus oder FPWM-Modus
  • Frequenzsynchronisierung
  • Geringer Ruhestrom
DC/DC-Wandler
LM73606 — Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 6 A LM73606-Q1 — Synchroner 6-A-Abwärtsspannungswandler für die Automobilindustrie, 3,5 V bis 36 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM73606EVM-5V-400K — LM73606 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM73606EVM-5V-400K — LM73606 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM73605/LM73606 EVM User's Guide 20.09.2017
Zertifikat LM73606EVM-5V-400K EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos