LM74500Q1EVM

LM74500Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM74500-Q1-Evaluierungsmodul (LM74500Q1EVM) unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des Verpolungsschutz-Controllers LM74500-Q1. Dieses Evaluierungsmodul zeigt, wie ein N-Kanal-Leistungs-MOSFET verwendet werden kann, um mit dem LM74500-Q1-Controller mit niedrigem Ruhestrom einen Verpolungsschutz am Eingang zu realisieren.

Merkmale
  • Verpolungsschutz
  • Extrem niedriger Abschaltstrom
  • Erfüllt die Norm ISO 7637-2 für die Automobilindustrie
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM74500-Q1 Verpolungsschutz-Controller
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM74500Q1EVM — LM74500-Q1 3.2-V to 65-V, 80-μA IQ reverse polarity protection controller evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM74500Q1EVM LM74500-Q1 3.2-V to 65-V, 80-μA IQ reverse polarity protection controller evaluation module
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
* EVM User's guide LM74500-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 10.12.2020
Zertifikat LM74500Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 03.12.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos