LM74501Q1EVM

LM74501Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM74501-Q1-Evaluierungsmodul (LM74501Q1EVM) unterstützt Designer bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des Verpolungsschutz-Controllers LM74501-Q1. Dieses Evaluierungsmodul zeigt, wie ein N-Kanal-Leistungs-MOSFET verwendet werden kann, um mit dem LM74501-Q1-Controller mit niedrigem Ruhestrom einen Verpolungsschutz am Eingang zu realisieren.

Merkmale
  • Verpolungsschutz
  • Extrem niedriger Abschaltstrom
  • Erfüllt die Norm ISO 7637-2 für die Automobilindustrie
  • Integrierte VDS-Klemme
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM74501-Q1 — 3,2-V- bis 65-V-Verpolungsschutz-Controller für die Automobilindustrie mit integrierter VDS-Klemme
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM74501Q1EVM — LM74501-Q1 evaluation module for reverse polarity protection controller with integrated VDS clamp

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM74501Q1EVM — LM74501-Q1 evaluation module for reverse polarity protection controller with integrated VDS clamp
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
* EVM User's guide LM74501-Q1EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 08.09.2021
Zertifikat LM74501Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15.04.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos