LM74502EVM

LM74502EVM

Jetzt bestellen

Überblick

LM74502EVM ist ein Evaluierungsmodul zur Evaluierung der Leistung des idealen Dioden-Controllers mit Schaltausgang, LM74502 und LM74502H. Die idealen Dioden-Controller LM74502 treiben und steuern externe Back-to-Back-N-Kanal-MOSFETs, um einen idealen Dioden-Gleichrichter mit EIN- und AUS-Schaltung des Strompfads und Überspannungsschutz zu emulieren.

Merkmale
  • Eingangsbetriebsbereich 3 V bis 40 V, erweiterbar auf 65 V
  • Industrieller 24-V-Verpolungsschutz
  • Anstiegsgeschwindigkeitssteuerung der Ausgangsspannung
  • Maximaler Laststrom von 5 A mit Option für 10-A-Betrieb
  • LED-Anzeige zur Erkennung des EIN-/AUS-Zustands des Ausgangs
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM74502 — Industrieller RPP-Controller, 3,2 V bis 65 V, mit Lasttrennung und OVP LM74502H — 3,2-V- bis 65-V-RPP-Controller für industrielle Anwendungen mit Lasttrennung, Überspannungsschutz un
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM74502EVM — LM74502 and LM74502H evaluation module for ideal diode controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM74502EVM — LM74502 and LM74502H evaluation module for ideal diode controller
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
* EVM User's guide LM74502EVM: Evaluation Module for LM74502 and LM74502H Ideal Diode Controllers (Rev. A) PDF | HTML 20.12.2021
Zertifikat LM74502EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 09.12.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos