LM74502Q1EVM

LM74502Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM74502-Q1-Evaluierungsmodul LM74502Q1EVM von TI ist ein Zweikanal-EVM, mit dem Entwickler den Betrieb und die Leistung des LM74502-Q1 in Kanal 1 bzw. LM74502H-Q1 in Kanal 2 evaluieren können. Dieses Evaluierungsmodul demonstriert, wie der LM74502-Q1 externe Back-to-Back-verbundene N-Kanal-MOSFETs ansteuert, um einen Verpolungsschutz und eine Funktion zur Lasttrennung bei Über- und Unterspannung zu realisieren. Der LM74502-Q1 verfügt über eine Gate-Antriebsstärke von 60 μA, wodurch er für den Einsatz in Anwendungen geeignet ist, die eine inhärente Einschaltstromsteuerung erfordern.

Merkmale
  • 12-V- und 24-V-Verpolungsschutz für Automobilbatterien
  • Eingangsbetriebsbereich 3 V bis 40 V, erweiterbar auf 65 V
  • 12-V-Batterie-Schutz von 3 V bis 40 V
  • 24-V-Batterie-Schutz von 3 V bis 65 V
  • Maximaler Laststrom von 5 A mit Option für 10-A-Betrieb
  • Schaltausgang zur Abschaltung des Leistungszweigs
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM74502-Q1 — Verpolungsschutz-Controller, Überspannungsschutz, Gate-Antriebsstärke 60 μA, für die Automobilindust LM74502H-Q1 — Verpolungsschutz-Controller, Überspannungsschutz, Gate-Antriebsstärke 11 mA, für die Automobilindust
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM74502Q1EVM — LM74502-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

LM74502Q1EVM — LM74502-Q1 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LM74502Q1EVM: Evaluation Module for LM74502-Q1 and LM74502H-Q1 Ideal Diode PDF | HTML 25.01.2022
Zertifikat LM74502Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 09.12.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos