LM74610-DQEVM

LM74610-DQEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM74610-DQEVM evaluation module demostrates reverse polarity protection as a replacement of Schottkey Diodes and P-Channel MOSFETs in a diode OR-ing configuration. In this reverse polarity protection solution two LM74610 Smart Diode Controllers are used to drive two 40V (VDS) external N-Channel MOSFETs. The LM74610-DQEVM emulates an ideal diode OR-ing properties when connected in series with two seperate voltage rails or power supplies. This OR-ing controller allows MOSFETs to replace diode rectifiers in power distribution networks thus reducing both power loss and voltage drops. When a negative voltage is senced at any of the Inputs, the LM74610 pulls down the MOSFET gate and isolates the connected load from the power supply.The output voltage continues to follow higher positive voltage. The TVS voltage clamping diodes for both inputs make LM74610-DQEVM safe for ISO7637 transient pulse testing.

Merkmale
  • Maximum Reverse Voltage: -45V
  • Fast Response to Dynamic Current Reversal <10μs
  • Maxium Input Voltage is Drain-Source voltage of the MOSFET: 40V
  • Maximum Load Current is Drain Current (Id): 75A
  • Zero Iq and Low Reverse Leakage Current
  • Meets Automotive ISO7637 and CISPR25 Requirements

  • LM74610-DQEVM Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller OR-ing Evaluation Module

Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM74610-Q1 — Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM74610-DQEVM — Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller ORing Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM74610-DQEVM — Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller ORing Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM74610-DQEVM User’s Guide 12.10.2015
* EVM User's guide LM74610-SQ EVM User’s Guide 10.10.2015
Zertifikat LM74610-DQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos