LM74670-SQEVM

LM74670-SQEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM74670-SQEVM evaluation module demostrates reverse polarity protection as a replacement of Schottkey Diodes and P-Channel MOSFETs. In this reverse polarity protection solution the LM74670 Smart Diode Controller is used to provide a gate drive for 40V (VDS) external N-Channel MOSFET. The LM74670-SQEVM emulates an ideal diode properties when connected in series with a power supply. When a negative voltage is senced at the Input, the LM74670 pulls down the MOSFET gate and isolates the connected load from the power supply. The TVS voltage clamping diodes D1_1 and D1_2 make LM74670-SQEVM safe for ISO7637 transient pulse testing.

Merkmale
  • Maximum Reverse Voltage: -45V
  • Fast Response to Dynamic Current Reversal <10μs
  • Maxium Input Voltage is Drain-Source voltage of the MOSFET: 40V
  • Maximum Load Current is Drain Current (Id): 75A
  • Zero Iq and Low Reverse Leakage Current
  • Meets Automotive ISO7637 and CISPR25 Requirements

  • LM74670-SQEVM Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module

Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM74670-Q1 Idealer Diodengleichrichtercontroller für die Automobilindustrie 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom, mit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM74670-SQEVM — Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM74670-SQEVM Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM74670-SQEVM User's Guide 20.10.2015
Zertifikat LM74670-SQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos