LM74680EVM

LM74680EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM74680-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistungsfähigkeit des idealen Diodenbrückencontrollers LM74680 (12-poliges DRR-Gehäuse). Dieses EVM zeigt, wie ein von LM74680 angetriebener N-Kanal-Leistungs-MOSFET eine Diode mit sehr niedriger Durchlassspannung emulieren und den Wirkungsgrad in Brückengleichrichtern deutlich erhöhen kann.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich von 4,5 V bis 50 V
  • Schnelle Reaktion auf Gegenstromblockierung
  • Verpolungsschutz
  • Aktive Gleichrichtung des AC-Signals
  • LED-Anzeige zur Erkennung des EIN-/AUS-Zustands des Ausgangs
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM74680 — Idealer Dioden-Brücken-Controller für verlustarme Gleichrichtung, 100 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM74680EVM — LM74680 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM74680EVM — LM74680 evaluation module
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
* EVM User's guide LM74680 Evaluation Module for Ideal Diode Bridge Controller PDF | HTML 04.12.2024
Zertifikat LM74680EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 31.10.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos