LM74681EVM

LM74681EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM74681-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistungsfähigkeit des idealen Diodenbrückencontrollers LM74681 (12-poliges DRR-Gehäuse). Dieses EVM demonstriert, wie ein von LM74681 angetriebener N-Kanal-Leistungs-MOSFET eine Diode mit sehr niedriger Durchlassspannung emulieren kann und die Stromversorgung polaritätsunabhängiger Systeme mit sehr niedrigem IQ während der Erkennungs- und Klassifizierungsphase in POE-Anwendungen unterstützt.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich von 30 V bis 64 V
  • Schnelle Reaktion auf Gegenstromblockierung
  • Verpolungsschutz
  • Extrem niedriger IQ für POE-Anwendungen
  • LED-Anzeige zur Erkennung des EIN-/AUS-Zustands des Ausgangs
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM74681 — Idealer Dioden-Brücken-Controller für PoE-gespeiste Anwendungen, 100 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM74681EVM — LM74681 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM74681EVM — LM74681 evaluation module
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
* EVM User's guide LM74681 Evaluation Module (EVM) User's Guide PDF | HTML 04.12.2024
Zertifikat LM74681EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 31.10.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos