LM74700DDFEVM

LM74700DDFEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM74700DDFEVM unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des idealen Diodencontrollers LM74700-Q1 (im DDF-Gehäuse) für die Automobilindustrie mit 3,2 V bis 65 V und 80 μA Ruhestrom. Dieses Evaluierungsmodul zeigt, wie ein N-Kanal-Leistungs-MOSFET eine Diode mit sehr niedriger Durchlassspannung mit niedrigem IQ und einem niedrigen Leckstrom durch den IC, emulieren kann.

Merkmale
  • Verpolungsschutz
  • Extrem niedriger Abschaltstrom
  • Erfüllt die Norm ISO 7637-2 für die Automobilindustrie
  • Schnelle Reaktion auf Gegenstromblockierung
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM74500-Q1 — Verpolungsschutz-Controller LM74700-EP — Verbesserter Diodencontroller mit niedrigem Ruhestrom LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom LM74700D-Q1 — Idealer Dioden-Controller für die Automobilindustrie, 3,2 bis 70 V, 80 μA, mit Verpolungsschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM74700DDFEVM — LM74700-Q1 3.2-V to 65-V, 80-μA IQ automotive ideal diode controller (DDF package) evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM74700DDFEVM — LM74700-Q1 3.2-V to 65-V, 80-μA IQ automotive ideal diode controller (DDF package) evaluation module
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
* EVM User's guide LM74700DDFEVM: Evaluation Module for LM74700-Q1 PDF | HTML 10.12.2020
Zertifikat LM74700DDFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 12.11.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos