LM74700EVM

LM74700EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM74700EVM unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des intelligenten Diodencontrollers LM74700-Q1. Dieses Evaluierungsmodul zeigt, wie ein N-Kanal-Leistungs-MOSFET eine Diode mit sehr niedriger Durchlassspannung mit niedrigem IQ und einem niedrigen Leckstrom durch den IC, emulieren kann.

Merkmale
  • Verpolungsschutz
  • Extrem niedriger Abschaltstrom
  • Erfüllt die Norm ISO 7637-2 für die Automobilindustrie
  • Schnelle Reaktion auf Gegenstromblockierung
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom LM74700D-Q1 — Idealer Dioden-Controller für die Automobilindustrie, 3,2 bis 70 V, 80 μA, mit Verpolungsschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM74700EVM — LM74700 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010240 — Referenzdesign für skalierbares, intelligentes Multi-Pack-Batterieladegerät
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM74700EVM — LM74700 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010240 — Referenzdesign für skalierbares, intelligentes Multi-Pack-Batterieladegerät
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM74700 Evaluation Module (Rev. A) 11.02.2019
Zertifikat LM74700EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 04.08.2021
Zertifikat LM74700EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos