LM74704Q1EVM

LM74704Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LM74704Q1EVM hilft bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung der idealen Diodencontroller LM74703-Q1 und LM74704-Q1 in Anwendungen mit Verpolungsschutz. Dieses EVM demonstriert, wie der LM74704-Q1 in Verbindung mit einem externen n-Kanal-MOSFET als idealer Diodengleichrichter für einen verlustarmen Verpolungsschutz mit einem Vorwärtsspannungsabfall von 20 mV arbeitet, zusammen mit dem FET_GOOD-Ausgang zur Anzeige des externen FET-Status.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich 3,2 bis 65 V
  • Auf der Platine erzeugte VREG-Spannung für Pull-up von FET_GOOD
  • Möglichkeit zur Evaluierung paralleler MOSFETs
  • Jumper-Option zur Evaluierung von Push-Pull- und Open-Drain-Varianten
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM74703-Q1 — Ideale-Diode-Controller für die Automobilindustrie mit „FET good“-Ausgang LM74704-Q1 — Ideale-Diode-Controller für die Automobilindustrie mit Open-Drain-„FET good“-Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM74704Q1EVM — LM74704-Q1 and LM74703-Q1 evaluation module for ideal diode controllers

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM74704Q1EVM — LM74704-Q1 and LM74703-Q1 evaluation module for ideal diode controllers
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
* EVM User's guide LM74704Q1EVM, LM74703-Q1, LM74704-Q1 Evaluation Module for Ideal Diode Controlle PDF | HTML 23.05.2023
Zertifikat LM74704Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 04.05.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos