LM74810EVM

LM74810EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul LM74810EVM von TI unterstützt Designer bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des idealen LM7481-Q1-Diodencontrollers (LM74810QDRR) in Verpolungsschutz-Batterieanwendungen. Dieses Evaluierungsmodul demonstriert die Fähigkeit des idealen Diodencontrollers LM7481-Q1, einen Rückwärts-Batterieschutz für Fahrzeugsteuergerätedesigns mit höherer Leistung (>100 W) bereitzustellen. Der Baustein steuert zwei N-Kanal-Leistungs-MOSFETs in Sperrrichtung, wobei der erste MOSFET mit einer idealen Diode verbunden ist, gefolgt von einem zweiten MOSFET für den Schaltausgang und die Abschaltung des Leistungspfads.

Merkmale
  • Verpolungsschutz für Steuergerätedesigns mit hohe Leistung
  • Schaltausgang und Abschaltung des Leistungspfades
  • Überspannungsschutz
  • Erfüllt die Prüfanforderungen für Transientenfestigkeit im Automobilbereich
  • Zwei antiparallel in gemeinsamer Drain-Konfiguration geschaltete externe N-Kanal-MOSFETs
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM7481 — Ideal für Back-to-Back-NFET geeigneter Diodencontroller mit 3 bis 65 V und hohem Gate-Treiber, -55 b LM7481-Q1 — Idealer Diodenregler mit aktiver Gleichrichtung, der B2B NFETs ansteuert für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM74810EVM — LM7481-Q1 ideal diode controller evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM74810EVM — LM7481-Q1 ideal diode controller evaluation module
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
* EVM User's guide LM74810 Evaluation Module: LM74810EVM (Rev. A) PDF | HTML 09.12.2020
Zertifikat LM74810EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 24.11.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos